Prensaestopas - G-ESIS-M63-L68L-NEPDS-S - 1415147

La figura muestra la variante G-ESIS-M25-M68N-NEPDS-S

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 34 mm ... 48 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M63 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección contra el polvo durante el almacenaje y el transporte utilizando un cristal de protección contra el polvo.
  • Material de las juntas resistente a la intemperie
  • Sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415147
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 555 (C-3-2017)
EAN 4055626037912
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 485,000 g
Número de tarifa arancelaria 74199990