Prensaestopas - G-ESIS-M40-M68L-NEPDS-S - 1415129

La figura muestra la variante G-ESIS-M25-M68N-NEPDS-S

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Latón, niquelado, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 16 mm ... 28 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M40, Color: plateado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección contra el polvo durante el almacenaje y el transporte utilizando un cristal de protección contra el polvo.
  • Material de las juntas resistente a la intemperie
  • Sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415129
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 698 (C-4-2015)
EAN 4055626037899
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 223,220 g
Número de tarifa arancelaria 74199990