Prensaestopas - G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL - 1415121

Prensaestopas, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 23 mm ... 35 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M50, Color: negro/azul

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Prensaestopas, con junta plana

Sus ventajas

  • Ensayo de filamento incandescente: 750 °C
  • Material de las juntas resistente a la intemperie
  • Sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415121
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 697 (C-4-2015)
EAN 4055626037820
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 135,800 g
Número de tarifa arancelaria 39269097