Prensaestopas - G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BL - 1415117

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: PA, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 7 mm ... 13 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M20, Color: negro/azul

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Prensaestopas, con junta plana

Sus ventajas

  • Ensayo de filamento incandescente: 750 °C
  • Material de las juntas resistente a la intemperie
  • Sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415117
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 697 (C-4-2015)
EAN 4055626037783
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,120 g
Número de tarifa arancelaria 39269097