Prensaestopas - G-ESIS-M12-S68L-PEPDS-BL - 1415114

Prensaestopas, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 3 mm ... 6 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M12, Color: negro/azul

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Prensaestopas, con junta plana

Sus ventajas

  • Ensayo de filamento incandescente: 750 °C
  • Material de las juntas resistente a la intemperie
  • El material de plástico corresponde a UL 746C f1
  • Sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415114
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 697 (C-4-2015)
EAN 4055626037769
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,530 g
Número de tarifa arancelaria 39269097