Tuerca - QPD N 2PE1,5 4-9 BK - 1415099

Tuerca, Conexión QUICKON, N.º polos: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415099
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 452 (C-4-2015)
EAN 4055626037639
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,700 g