Borne interrumpible - MBK 5/E-TG - 1415089

Borne interrumpible, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Corriente nominal: 16 A, Tensión nominal: 500 V, Longitud: 28 mm, Anchura: 6,2 mm, Color: gris, Montaje: NS 15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Ancho de solo 6,2 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415089
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 410 (C-3-2015)
EAN 4017918021375
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,310 g
Número de tarifa arancelaria 85369010