Miniborne de paso - MBK 5 - 1415018

Miniborne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril simétrico de 15 mm
  • De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
  • Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415018
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 523 (CL1-2011)
EAN 4017918021344
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,300 g
Número de tarifa arancelaria 85369010