Carcasa - HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-EMC-AL - 1414983

Carcasa aérea HEAVYCON ADVANCE, B24, con bloqueo por tornillo (hexágono interior) de acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 74 mm, con rosca, 1x M25, salida de cables lateral, sin superficie, junta conductiva (propiedades CEM)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414983
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 605 (C-4-2015)
EAN 4055626035970
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 330,400 g
Número de tarifa arancelaria 85389099