Distribuidor H - QPD H 4PE1,5 4X9-14 BK - 1414756

Distribuidor H, Conexión QUICKON, N.º polos: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, negro, Diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm, con un perno de cierre

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Flexible y compacto - gracias a la unión interna de las conexiones, pueden utilizarse el repartidor H y el repartidor T para la ramificación de cables principales o como distribuidor estrella

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414756
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 452 (C-4-2015)
EAN 4055626033655
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 240,400 g