Distribuidor H - QPD H 3PE1,5 4X8-13 BK - 1414716

Distribuidor H, Conexión QUICKON, N.º polos: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, negro, Diámetro de cable: 10 mm ... 13 mm, con un perno de cierre

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Flexible y compacto - gracias a la unión interna de las conexiones, pueden utilizarse el repartidor H y el repartidor T para la ramificación de cables principales o como distribuidor estrella

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414716
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 452 (C-4-2015)
EAN 4055626032177
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 169,000 g