Módulo de insertos de contactos - HC-M-25-CT-M - 1414374

Módulo de insertos de contactos, número de polos: 25, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 25, Pin, Conexión engastada, 50 V, 4 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², aplicación: Señal

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414374
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 575 (C-2-2017)
EAN 4055626025278
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,640 g
Número de tarifa arancelaria 85389099