nuevo

Módulo de insertos de contactos - HC-M-06-CT-M - 1414366

Módulo de insertos de contactos, Número de polos: 6, Tipo de contacto: Pin, Técnica de conexión: Conexión engastada, Tensión de dimensionamiento: 500 V, Corriente de dimensionamiento: 16 A, Sección de conexión:0,5 mm² ... 4 mm², Aplicación: Potencia

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414366
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626025094
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,220 g
Número de tarifa arancelaria 85389099