nuevo

Módulo de insertos de contactos - HC-M-03/04-CT-F - 1414365

Módulo de insertos de contactos, Número de polos: 3+4, Contactos de potencia: 3, Contactos de mando: 4, Tipo de contacto: Hembra, Técnica de conexión: Conexión engastada, Tensión de dimensionamiento: 830 V, Corriente de dimensionamiento: 40 A, Sección de conexión:1,5 mm² ... 6 mm², Aplicación: Potencia/señal

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414365
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626025087
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,600 g
Número de tarifa arancelaria 85389099