Módulo de insertos de contactos - HC-M-03/04-CT-M - 1414364

Módulo de insertos de contactos, Número de polos: 3+4, Contactos de potencia: 3, Contactos de mando: 4, Pin, Conexión engastada, 830 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², Aplicación: Potencia/señal

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414364
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626025070
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,750 g
Número de tarifa arancelaria 85389099