Módulo de insertos de contactos - HC-M-02-CT-M - 1414360

Módulo de insertos de contactos, Número de polos: 2, Contactos de potencia: 2, Contactos de mando: 0, Pin, Conexión engastada, 1000 V, 40 A, 1,5 mm² ... 10 mm², Aplicación: Potencia

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414360
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626025032
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,810 g
Número de tarifa arancelaria 85389099