Módulo de insertos de contactos - HC-M-17-CT-M - 1414356

Módulo de insertos de contactos, Número de polos: 17, Contactos de potencia: 0, Contactos de mando: 17, Pin, Conexión engastada, 160 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Aplicación: Señal

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414356
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626024691
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,900 g
Número de tarifa arancelaria 85389099