Módulo de insertos de contactos - HC-M-12-CT-F - 1414355

Módulo de insertos de contactos, Número de polos: 12, Contactos de potencia: 0, Contactos de mando: 12, Hembra, Conexión engastada, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Aplicación: Señal

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414355
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626024684
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,460 g
Número de tarifa arancelaria 85389099