Cable de red - NBC-R4QC-R4QC-IE8A/.../... - 1414324

Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, Conector recta RJ45 Push-pull / IP67, a Conector recta RJ45 Push-pull / IP67

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414324
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 393 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210