Carcasa - HC-B 16-AMLD-AL-A - 1414276

La figura muestra una variante con tapa de plástico

Caja empotrada HEAVYCON B16, con brida longitudinal de chapa de acero, altura 27 mm, tapa de protección de aluminio, con junta plana

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414276
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626022789
Número de tarifa arancelaria 85389099