Prensaestopas para carcasa - SACC-BP-F-M12/VAR-1,0/1,8-9TIP - 1414231

Prensaestopas de carcasa M12 con función de compensación de tolerancias, para insertos de contactos hembra rectos M12 aptos para THR. Adecuado para grosores de pared de placa frontal de 1,0 mm ... 1,8 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414231
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626022727
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,900 g
Número de tarifa arancelaria 79070000