Cable de sistema de bus - SAC-5PY-F/2X 0,3-920-MS-FS VA - 1414230

como en la figura, pero con tuerca de plástico

Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Hembra de conexión par M12, codificado A, a Hembra de conexión par M12, codificado A y Conector macho par M12, codificado A, Longitud de cable: 0,3 m, Todos los conectores enchufables sin apantallar, La pantalla está colocada sobre el pin 1

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414230
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626020648