Conector - SACC-MSD-4PCT-SH PN SCO - 1414089

Conector, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, sin halógenos, apantallado, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado D, Conexión engastada, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Diámetro exterior del cable 5,5 mm ... 10 mm, con contactos engastados

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414089
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626018881
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,800 g