Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACC-CI-M12FSD-4CON-L180 THR - 1414071

La figura muestra una variante con codificación A

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, Ethernet, 4 polos, codificada D, con conexión por soldadura THR recta, solo inserto de contactos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
  • Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
  • Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal
  • Obturación adicional para el equipo en estado desenchufado

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414071
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626063898
Número de tarifa arancelaria 85389099