Prensaestopas para carcasa - SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD SCO - 1414002

Prensaestopas para carcasa, Conector macho,  M12-SPEEDCON, Montaje trasero, M15 x 1

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
  • Montaje eficiente de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura SMT
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414002
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626022710
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,550 g
Número de tarifa arancelaria 79070000