Prensaestopas para carcasa - SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - 1413999

Prensaestopas para carcasa, Conector macho,  M12-SPEEDCON, Montaje trasero, M15 x 1

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
  • Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413999
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626022697
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,510 g
Número de tarifa arancelaria 79070000