Cable de conector de válvula doble - SAC- 3,0/0,25-116/2XA-1L-Z - 1413945

Cable de conector de válvula doble, 4-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z y Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z, Longitud de cable: 3 m, Distancia de conector de válvulas: 0,25 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto con diodo Z como circuito de protección
  • Económico: activación de válvulas con dos conexiones mediante un único cable de conexión
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413945
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626012476