Conector para sistema de bus - SACC-FSB-2QO SH PB SCO - 1413932

Conector para sistema de bus, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 2-polos, sin halógenos, apantallado, Hembra de conexión par M12, codificado B, Conexión por desplaz. de aislamiento, Material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Diámetro exterior del cable 5 mm ... 9,7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413932
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 407 (C-4-2015)
EAN 4055626013145
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 45,900 g