Distribuidor de potencia - SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

Distribuidor de potencia, Aplicación: Suministro de energía, Tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Metal, Número de puestos enchufables: 4, Número de polos: 4, Codificación: T - Power, Ocupación de los puestos enchufables: simple, Indicación de estado: Sí, Universal; Conexión de cable principal: Conexión enchufable del cable principal 90°, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413929
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 281 (C-4-2015)
EAN 4055626025476
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 580,100 g