Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-M12MS-3P-M20/0,5/0,15VA - 1413927

Conector enchufable de montaje incorporado para sensores/actuadores, 3 polos, M12, con codificación A, montaje en pared delantera/montaje atornillado con rosca M20x1,5, con hilo trenzado de PVC de 0,15 m, 3 x 0,5 mm² incluidas punteras con collar de plástico, ejecución en acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413927
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626012087