Cable Patch para fibra óptica - FOC-FS:A-LC:A-GZ04/1 - 1413825

Cable de fibra óptica confeccionado, cable zipcord, fibra de vidrio multimodo 62,5/125 µm, OM1, conector: FSMA/LC-Duplex, grado de protección: IP20, para la disposición en canales para cables o armarios de control

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Cable patch multimodo para el tendido en zonas interiores
  • Ideal para la utilización en instalaciones de distribución así como para la conexión de equipos terminales
  • Todos los componentes cumplen UL 94, V0
  • Elementos individuales de 2,8 mm, de material sin halógenos y no inflamable
  • Pruebas de interferómetro en cada etapa del proceso de certificación
  • Propiedades mecánicas y ópticas excelentes
  • Cumple estándares industriales ópticos y mecánicos
  • Conectores con lijado UPC para valores de amortiguación óptimos
  • Protocolo de medición personalizado con atenuación de inserción ≤ 0,3 dB, medido según IEC 61300-3-4
  • Protocolo de medición personalizado con atenuación de retorno ≥ 35 dB, medido según IEC 61300-3-6
  • Ampliamente probado según IEC 61753-122-2 e IEC 61753-1 Cat. C
  • Ensayo de cambio de temperatura según IEC 61300-2-1
  • Ensayo de vibraciones según IEC 61300‑2‑1
  • Resistencia a la tracción de la conexión de cables según IEC 61300-2-5

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413825
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626009636
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,000 g
Número de tarifa arancelaria 85447000

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar