Cable de red - VS-M12FSBP-PPC/PL-94C-LI/2,0 - 1413683

Cable Ethernet confec., apant., 4 pares, AWG 26 apto p. cadenas de suministro energía (19 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de montaje incorporado M12, mont. pared trasera/atornillado c. rosca M16 en conec. macho RJ45/IP67 push pull carcasa de plástico, Line, long. 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413683
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 303 (PC-2011)
EAN 4046356475877
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 173,080 g
Número de tarifa arancelaria 85444210