Cable de red - VS-M12MS-PPC/PL-94C-LI/2,0 - 1413654

Cable Ethernet confec., apant., 4 pares, AWG 26 apto p. cadenas de sumin. energía (19 hilos), RAL 5021 (azul agua), conec. macho M12 en conec. macho RJ45/IP67 push pull carcasa de plástico, Line, long. 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413654
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 303 (PC-2011)
EAN 4046356475860
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 173,080 g
Número de tarifa arancelaria 85444210