Cable de red - VS-PPC/ME-PPC/ME-94C-LI/10,0 - 1413492

Cable Ethernet confec., apantall., 4 pares, AWG 26 apto p. cadenas de sumin. energía (19 hilos), RAL 5021 (azul agua), conec. macho RJ45/IP67 push pull carc. de metal en conec. macho RJ45/IP67 push pull carc. de metal, Line, long. 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413492
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 303 (PC-2011)
EAN 4046356475822
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 675,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210