NBC-MSX/ 5,0-94C/MSX SCO - 1413471

Ninguna imagen disponible

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Cable de red, Ethernet CAT6 A (10 GBit/s), 8 polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, conector recto M12 SPEEDCON/IP67, con codificación: X, en conector recto M12 SPEEDCON/IP67, con codificación: X, longitud del cable: 5 m

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413471
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356999328