Hembra de montaje incorporado - SACC-CI-M12FSY-8CON-L180 TOR32 - 1413445

Soporte de contactos de conectores hembra M12, recto

Hembra de montaje incorporado híbrida, Ethernet, 8 polos, M12-SPEEDCON, con conexión por soldadura recta, embalaje de correa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
  • Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
  • Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413445
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356999076
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g
Número de tarifa arancelaria 85389099