Корпус - HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1413401

Сальниковый корпус HEAVYCON ADVANCE, B10, с винтовым зажимом (внутренний шестигранник) из нержавеющей стали, стойкий к воздействию морской воды алюминий, высота 93,7 мм, с резьбой 1x M25, боковой кабельный отвод, без покрытия, проводящее уплотнение (свойства ЭМС)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413401
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 577 (C-4-2015)
EAN 4055626030357
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 263,300 g
Número de tarifa arancelaria 85389099