Carcasa - HC-ADV-B10-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413389

Carcasa aérea HEAVYCON ADVANCE, B10, con bloqueo por tornillo (hexágono interior) de acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 74 mm, con rosca, 1x M20, salida de cables lateral, sin superficie, junta conductiva (propiedades CEM)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413389
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 577 (C-4-2015)
EAN 4055626030241
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 229,320 g
Número de tarifa arancelaria 85389099