Carcasa - HC-ADV-B06-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1413375

Carcasa aérea HEAVYCON ADVANCE, B6, con bloqueo por tornillo (hexágono interior) de acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 93,7 mm, con rosca, 1x M25, salida de cables lateral, sin superficie, junta conductiva (propiedades CEM)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413375
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 571 (C-4-2015)
EAN 4055626030203
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 246,200 g
Número de tarifa arancelaria 85389099