Cable de potencia - SAC-4P-MST/ 4,0-PUR/FST SCO - 1413213

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho par M12 SPEEDCON, Codificado T, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, Codificado T, Longitud de cable: 4 m, para corriente continua hasta 12 A / 60 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 60 V DC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413213
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356994613