Cable de red - NBC-MSD/ 3,1-937/MSD SCO RAIL - 1413182

Cable de red, PROFINET CAT5, PROFINET CAT5, Ethernet CAT5, 4-polos, PE-X, negro RAL 9005, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON, Codificación: D, a Conector recta M12 SPEEDCON, Codificación: D, Longitud de cable: 3,1 m, Para aplicaciones ferroviarias

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413182
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356989459
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 238,430 g