Cable de sistema de bus - SAC-5P-MS/ 0,3-921/FS CAN SCO - 1413169

como en la figura, pero con cable negro

Cable de sistema de bus, CANopen®, 5-polos, PUR, negro RAL 9005, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 0,3 m, Conector enchufable sin apantallar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413169
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356989855
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 50,000 g