Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M12MS/1,0-28X/M12FS OD - 1413168

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PE-X, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho par M12, codificado A, a Hembra de conexión par M12, codificado A, Longitud de cable: 1 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Sumamente robusto: resistente a aceite, UV y ozono, aguanta temperaturas entre los 40 °C y los +105 °C

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413168
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356989848
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 67,350 g