Repartidor Y - SAC-2PY-F/0,5/910-PURMS SH VAT - 1413147

como la figura, pero con conector Profibus con codificación B con cable 910 y conector M12 estándar con codificación A con
cable PUR no apantallado en distribuidor Y apantallado con conector hembra con codificación B. Longitud 0,5 m respectivamente.

Repartidor Y, 4-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado B, a Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413147
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356989824