Pasamuros - QPD W 3PE2,5 M25 DT GY - 1413110

Ninguna imagen disponible

Pasamuros, Conexión QUICKON, N.º polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, gris, con tuerca QUICKON, Diámetro de cable: 6 mm ... 11 mm, Conductores individuales, 2,5 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413110
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356993364