Cable de sistema de bus - SAC-5P-FR/0,35-923/FR CAN SCO - 1413098

como en la figura, pero con 2 conectores hembra acodados

Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, gris RAL 7001, apantallado, Hembra de conexión acodado M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión acodado M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 0,35 m, Conector enchufable sin apantallar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413098
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356985246
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 51,680 g