Cable de red - VS-M12MS-IP20-94C-LI/2,0 - 1413007

Cable Ethernet confec., apantallado, 4 pares, AWG 26 apto p. cadenas de suministro energía (19 hilos), RAL 5021 (azul agua), conec. macho M12 en conec. macho RJ45/IP20, Line, long. 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1413007
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 303 (PC-2011)
EAN 4046356475747
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 137,480 g
Número de tarifa arancelaria 85444210