Carcasa - HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL - 1412877

Carcasa zócalo B24, con brida longitudinal, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, Salidas de cable: 2, lateral, Altura: 68 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: sí, 2x M25, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412877
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 607 (C-4-2015)
EAN 4055626061269
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 350,880 g
Número de tarifa arancelaria 85389099