Carcasa - HC-STA-B16-SLWS-2SSM25-ELC-AL - 1412861

Carcasa zócalo B16, con brida longitudinal, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, Salidas de cable: 2, lateral, Altura: 68 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: no, 2x M25, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412861
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 593 (C-4-2015)
EAN 4055626061108
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 319,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099