Cable de red - VS-IP20-IP20-94C-LI/2,0 - 1412859

Cable Ethernet confec., apantallado, 4 pares, AWG 26 apto para cadenas de suministro de energía (19 hilos), RAL 5021 (azul agua), conec. macho RJ45/IP20 en conec. macho RJ45/IP20, Line, long. 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412859
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 302 (PC-2011)
EAN 4046356475693
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 138,100 g
Número de tarifa arancelaria 85444210